CBN-Eckenradius-Schaftfräser BRE-2, 2-schneidig

CBN-Eckenradius-Schaftfräser BRE-2, 2-schneidig
  • Mengenrabatt
Direct engraving of high-hardness materials and hardened steel. Capable of high-precision, high-grade and long-life machining.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BRE-203005S
BRE-204005S
BRE-205010S
BRE-210010S
BRE-210020S
BRE-215010S
BRE-215020S
BRE-220020S
BRE-220030S
BRE-230020S
BRE-230030S
BRE-230050S
BRE-240003S
BRE-240020S
BRE-240030S
BRE-240050S
BRE-250003S
BRE-250020S
BRE-250030S
BRE-250050S
BRE-260003S
BRE-260020S
BRE-260030S
BRE-260050S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(mm)
Effective length (ℓ1)
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall length (L)
(mm)
Corner R
(mm)
Neck diameter
(mm)
CBN Layer

163.16 €

1 8 Arbeitstage 0.30.90.3500.050.260.6

154.28 €

1 8 Arbeitstage 0.41.20.4500.050.360.6

150.59 €

1 8 Arbeitstage 0.51.50.5500.10.460.6

145.42 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 131500.10.951

145.42 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 131500.20.951

158.72 €

1 8 Arbeitstage 1.54.51.5500.11.452

158.72 €

1 8 Arbeitstage 1.54.51.5500.21.452

166.84 €

1 8 Arbeitstage 261.5500.21.952

166.84 €

1 8 Arbeitstage 261.5500.31.952

220.78 €

1 8 Arbeitstage 392500.22.952

220.78 €

1 8 Arbeitstage 392500.32.952

220.78 €

1 8 Arbeitstage 392500.52.952

273.97 €

1 8 Arbeitstage 4122500.033.952

273.97 €

1 8 Arbeitstage 4122500.23.952

273.97 €

1 8 Arbeitstage 4122500.33.952

273.97 €

1 8 Arbeitstage 4122500.53.952

288.01 €

1 8 Arbeitstage 5152600.034.952

288.01 €

1 8 Arbeitstage 5152600.24.952

288.01 €

1 8 Arbeitstage 5152600.34.952

288.01 €

1 8 Arbeitstage 5152600.54.952

326.43 €

1 8 Arbeitstage 6202600.035.952

326.43 €

1 8 Arbeitstage 6202600.25.952

326.43 €

1 8 Arbeitstage 6202600.35.952

326.43 €

1 8 Arbeitstage 6202600.55.952

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Handle diameter (d)(mm) 6 Material CBN Cubic Boron Nitride Crystalline Blade diameter tolerance 0~-0.01
Handle diameter tolerance 0~-0.003 Number of flutes 2 straight blades Rounded Corner Allowable Difference +0.005~-0.005

Technischer Support