CBN-Eckenradius-Schaftfräser, 2-schneidig 2-SBREF

CBN-Eckenradius-Schaftfräser, 2-schneidig 2-SBREF
Direktes Schnitzen von hochharten Materialien und gehärtetem Stahl.
Es ist möglich, die Schnitttiefe zu erhöhen.
Bearbeitungsanwendungen (Bearbeitungsform): ebene Fläche / Seitenfläche / gebogene Fläche / Nut / Schrägschnitt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SBREF-203003009
SBREF-203003018
SBREF-203005009
SBREF-203005018
SBREF-204003012
SBREF-204003024
SBREF-204010012
SBREF-204010024
SBREF-205003015
SBREF-205003030
SBREF-205010015
SBREF-205010030
SBREF-210003030
SBREF-210003040
SBREF-210003050
SBREF-210003060
SBREF-210003080
SBREF-210003100
SBREF-210010030
SBREF-210010040
SBREF-210010050
SBREF-210010060
SBREF-210010080
SBREF-210010100
SBREF-210020030
SBREF-210020040
SBREF-210020050
SBREF-210020060
SBREF-210020080
SBREF-210020100
SBREF-215003045
SBREF-215003090
SBREF-215010045
SBREF-215010090
SBREF-215020045
SBREF-215020090
SBREF-220003060
SBREF-220003120
SBREF-220010060
SBREF-220010120
SBREF-220020060
SBREF-220020120
SBREF-220030060
SBREF-220030120
SBREF-230003090
SBREF-230003180
SBREF-230010090
SBREF-230010180
SBREF-230020090
SBREF-230020180
SBREF-230030090
SBREF-230030180
SBREF-230050090
SBREF-230050180
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Effective Length
(mm)
Corner R
(mm)
Neck diameter
(mm)
CBN Layer

189.01 €

1 8 Arbeitstage 0.30.3500.90.030.260.6

194.18 €

1 8 Arbeitstage 0.30.3501.80.030.260.6

189.01 €

1 8 Arbeitstage 0.30.3500.90.050.260.6

194.18 €

1 8 Arbeitstage 0.30.3501.80.050.260.6

178.67 €

1 8 Arbeitstage 0.40.4501.20.030.360.6

183.83 €

1 8 Arbeitstage 0.40.4502.40.030.360.6

178.67 €

1 8 Arbeitstage 0.40.4501.20.10.360.6

183.83 €

1 8 Arbeitstage 0.40.4502.40.10.360.6

174.97 €

1 8 Arbeitstage 0.50.5501.50.030.460.6

180.15 €

1 8 Arbeitstage 0.50.55030.030.460.6

174.97 €

1 8 Arbeitstage 0.50.5501.50.10.460.6

180.15 €

1 8 Arbeitstage 0.50.55030.10.460.6

166.11 €

1 8 Arbeitstage 115030.030.951

173.49 €

1 8 Arbeitstage 115040.030.951

173.49 €

1 8 Arbeitstage 115050.030.951

173.49 €

1 8 Arbeitstage 115060.030.951

191.23 €

1 8 Arbeitstage 115080.030.951

200.09 €

1 8 Arbeitstage 1150100.030.951

166.11 €

1 8 Arbeitstage 115030.10.951

173.49 €

1 8 Arbeitstage 115040.10.951

173.49 €

1 8 Arbeitstage 115050.10.951

173.49 €

1 8 Arbeitstage 115060.10.951

191.23 €

1 8 Arbeitstage 115080.10.951

200.09 €

1 8 Arbeitstage 1150100.10.951

166.11 €

1 8 Arbeitstage 115030.20.951

173.49 €

1 8 Arbeitstage 115040.20.951

173.49 €

1 8 Arbeitstage 115050.20.951

173.49 €

1 8 Arbeitstage 115060.20.951

191.23 €

1 8 Arbeitstage 115080.20.951

200.09 €

1 8 Arbeitstage 1150100.20.951

180.15 €

1 8 Arbeitstage 1.51.5504.50.031.452

189.01 €

1 8 Arbeitstage 1.51.55090.031.452

180.15 €

1 8 Arbeitstage 1.51.5504.50.11.452

189.01 €

1 8 Arbeitstage 1.51.55090.11.452

180.15 €

1 8 Arbeitstage 1.51.5504.50.21.452

189.01 €

1 8 Arbeitstage 1.51.55090.21.452

189.01 €

1 8 Arbeitstage 21.55060.031.952

200.09 €

1 8 Arbeitstage 21.550120.031.952

189.01 €

1 8 Arbeitstage 21.55060.11.952

200.09 €

1 8 Arbeitstage 21.550120.11.952

189.01 €

1 8 Arbeitstage 21.55060.21.952

200.09 €

1 8 Arbeitstage 21.550120.21.952

189.01 €

1 8 Arbeitstage 21.55060.31.952

200.09 €

1 8 Arbeitstage 21.550120.31.952

255.50 €

1 8 Arbeitstage 325090.032.952

265.10 €

1 8 Arbeitstage 3250180.032.952

255.50 €

1 8 Arbeitstage 325090.12.952

265.10 €

1 8 Arbeitstage 3250180.12.952

255.50 €

1 8 Arbeitstage 325090.22.952

265.10 €

1 8 Arbeitstage 3250180.22.952

255.50 €

1 8 Arbeitstage 325090.32.952

265.10 €

1 8 Arbeitstage 3250180.32.952

255.50 €

1 8 Arbeitstage 325090.52.952

265.10 €

1 8 Arbeitstage 3260180.52.952

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl mit hoher Härte: bis HRC55 / Stahl mit hoher Härte: bis HRC60 / Stahl mit hoher Härte: bis HRC65 Number of flutes(sheet) 2 Type Radius
Shank diameter (d)(mm) 4 Machining Application Fläche / Seite / Gekrümmte Oberfläche / Nut / Schräge Schnitte Coating Ohne Beschichtung
Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚) Blade diameter tolerance 0~-0.01 Handle diameter tolerance 0~-0.003
Rounded Corner Allowable Difference +0.005~-0.005 Material CBN Cubic Boron Nitride Crystalline Torsion Angle details 30°

Technischer Support