Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

CBN-Kugelkopffräser mit 2-schneidiger Spirale SBBEF-2

CBN-Kugelkopffräser mit 2-schneidiger Spirale SBBEF-2

Direct engraving of high-hardness materials and hardened steel. The cutting depth can be increased.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SBBEF-2010006
SBBEF-2010012
SBBEF-2015009
SBBEF-2015018
SBBEF-2020012
SBBEF-2020024
SBBEF-2025015
SBBEF-2025030
SBBEF-2030018
SBBEF-2030036
SBBEF-2040024
SBBEF-2040048
SBBEF-2050030
SBBEF-2050040
SBBEF-2050050
SBBEF-2050060
SBBEF-2050080
SBBEF-2050100
SBBEF-2060036
SBBEF-2060072
SBBEF-2070042
SBBEF-2070084
SBBEF-2075045
SBBEF-2075090
SBBEF-2080048
SBBEF-2080096
SBBEF-2090054
SBBEF-2090108
SBBEF-2100060
SBBEF-2100120
SBBEF-2150090
SBBEF-2150180
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Effective Length
(mm)
blade diameter
(mm)
Neck diameter
(mm)
CBN Layer Blade diameter tolerance Handle diameter tolerance Material

167.79 €

5 Arbeitstage 0.10.2500.60.20.180.40~-0.010~-0.003CBN Cubic Boron Nitride Crystalline

168.64 €

5 Arbeitstage 0.10.2501.20.20.180.40~-0.010~-0.003CBN Cubic Boron Nitride Crystalline

160.16 €

5 Arbeitstage 0.150.3500.90.30.280.60~-0.010~-0.003CBN Cubic Boron Nitride Crystalline

167.79 €

5 Arbeitstage 0.150.3501.80.30.280.60~-0.010~-0.003CBN Cubic Boron Nitride Crystalline

159.31 €

5 Arbeitstage 0.20.4501.20.40.370.60~-0.010~-0.003CBN Cubic Boron Nitride Crystalline

159.31 €

5 Arbeitstage 0.20.4502.40.40.370.60~-0.010~-0.003CBN Cubic Boron Nitride Crystalline

150.84 €

5 Arbeitstage 0.250.5501.50.50.460.60~-0.010~-0.003CBN Cubic Boron Nitride Crystalline

159.31 €

5 Arbeitstage 0.250.55030.50.460.60~-0.010~-0.003CBN Cubic Boron Nitride Crystalline

142.36 €

5 Arbeitstage 0.30.6501.80.60.560.60~-0.010~-0.003CBN Cubic Boron Nitride Crystalline

142.36 €

5 Arbeitstage 0.30.6503.60.60.560.60~-0.010~-0.003CBN Cubic Boron Nitride Crystalline

142.36 €

5 Arbeitstage 0.40.8502.40.80.7610~-0.010~-0.003CBN Cubic Boron Nitride Crystalline

142.36 €

5 Arbeitstage 0.40.8504.80.80.7610~-0.010~-0.003CBN Cubic Boron Nitride Crystalline

134.74 €

5 Arbeitstage 0.5150310.9510~-0.010~-0.003CBN Cubic Boron Nitride Crystalline

142.36 €

5 Arbeitstage 0.5150410.9510~-0.010~-0.003CBN Cubic Boron Nitride Crystalline

142.36 €

5 Arbeitstage 0.5150510.9510~-0.010~-0.003CBN Cubic Boron Nitride Crystalline

142.36 €

5 Arbeitstage 0.5150610.9510~-0.010~-0.003CBN Cubic Boron Nitride Crystalline

159.31 €

5 Arbeitstage 0.5150810.9510~-0.010~-0.003CBN Cubic Boron Nitride Crystalline

160.16 €

5 Arbeitstage 0.51501010.9510~-0.010~-0.003CBN Cubic Boron Nitride Crystalline

142.36 €

5 Arbeitstage 0.61.2503.61.21.1520~-0.010~-0.003CBN Cubic Boron Nitride Crystalline

150.84 €

5 Arbeitstage 0.61.2507.21.21.1520~-0.010~-0.003CBN Cubic Boron Nitride Crystalline

142.36 €

5 Arbeitstage 0.71.4504.21.41.3520~-0.010~-0.003CBN Cubic Boron Nitride Crystalline

150.84 €

5 Arbeitstage 0.71.4508.41.41.3520~-0.010~-0.003CBN Cubic Boron Nitride Crystalline

142.36 €

5 Arbeitstage 0.751.5504.51.51.4520~-0.010~-0.003CBN Cubic Boron Nitride Crystalline

150.84 €

5 Arbeitstage 0.751.55091.51.4520~-0.010~-0.003CBN Cubic Boron Nitride Crystalline

150.84 €

5 Arbeitstage 0.81.5504.81.61.5520~-0.010~-0.003CBN Cubic Boron Nitride Crystalline

150.84 €

5 Arbeitstage 0.81.5509.61.61.5520~-0.010~-0.003CBN Cubic Boron Nitride Crystalline

150.84 €

5 Arbeitstage 0.91.5505.41.81.7520~-0.010~-0.003CBN Cubic Boron Nitride Crystalline

150.84 €

5 Arbeitstage 0.91.55010.81.81.7520~-0.010~-0.003CBN Cubic Boron Nitride Crystalline

150.84 €

5 Arbeitstage 11.550621.9520~-0.010~-0.003CBN Cubic Boron Nitride Crystalline

150.84 €

5 Arbeitstage 11.5501221.9520~-0.010~-0.003CBN Cubic Boron Nitride Crystalline

235.58 €

5 Arbeitstage 1.5250932.9520~-0.010~-0.003CBN Cubic Boron Nitride Crystalline

244.06 €

5 Arbeitstage 1.52601832.9520~-0.010~-0.003CBN Cubic Boron Nitride Crystalline

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Kugel work material Stahl mit hoher Härte: bis HRC55 / Stahl mit hoher Härte: bis HRC60 / Stahl mit hoher Härte: bis HRC65 Number of flutes(sheet) 2
Shank diameter (d)(mm) 4 R Precision(μm) +0.005~-0.005 Machining Application Gekrümmte Oberfläche / Seite / Eingravierung / R-Nut
Twist Torsional Angle 30°

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support