CBN-Kugelkopffräser, 2-schneidig BBE-2

CBN-Kugelkopffräser, 2-schneidig BBE-2
  • Mengenrabatt
Direct engraving of high-hardness materials and hardened steel. Capable of high-precision, high-grade and long-life machining.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BBE-2010S
BBE-2015S
BBE-2020S
BBE-2025S
BBE-2030S
BBE-2040S
BBE-2050S
BBE-2060S
BBE-2070S
BBE-2075S
BBE-2080S
BBE-2090S
BBE-2100S
BBE-2150S
BBE-2200S
BBE-2250S
BBE-2300S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
R
(mm)
Blade diameter (D)
(mm)
Effective length (ℓ1)
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Neck diameter
(mm)
CBN Layer

157.24 €

1 8 Arbeitstage 0.10.20.60.20.180.4

154.28 €

1 8 Arbeitstage 0.150.30.90.30.280.6

145.42 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 0.20.41.20.40.370.6

143.21 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 0.250.51.50.50.460.6

132.87 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 0.30.61.80.60.560.6

132.87 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 0.40.82.40.80.761

129.17 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 0.51310.951

136.55 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 0.61.23.61.21.152

136.55 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 0.71.44.21.41.352

136.55 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 0.751.54.51.51.452

138.77 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 0.81.64.81.51.552

138.77 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 0.91.85.41.51.752

138.77 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1261.51.952

228.17 €

1 8 Arbeitstage 1.53922.952

335.29 €

1 8 Arbeitstage 24122.53.952.5

401.78 €

1 8 Arbeitstage 2.551534.953.5

449.80 €

1 8 Arbeitstage 36203.55.953.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Overall length (L)(mm) 50 Handle diameter (d)(mm) 6 Material CBN Cubic Boron Nitride Crystalline
Blade diameter tolerance 0~-0.01 Handle diameter tolerance 0~-0.003 Number of flutes 2 straight blades
R Tolerance +0.005~-0.005

Technischer Support