Konfigurierbar in [Schneidenlänge] 1.5 - 2 mm / [Schneidendurchmesser] 3 - 6 mm / [Schneidentoleranz] 0 mm / [Halsdurchmesser] 2.95 - 5.95 mm
Die Schaftfräser von KYOWA SEIKO sind speziell für präzise Konturbearbeitung, Hochgeschwindigkeitsfräsen und die effizienze Zerspannung von verschiedenen Werkstoffen konzipiert. Mit einer Schneidenlänge von 1.5 bis 2 mm unterstützen sie eine präzise und wirksame Bearbeitung, selbst bei komplexen Anwendungen. Dank des Schneidendurchmessers von 3 bis 6 mm und einer Schneidentoleranz von 0 mm sorgen diese Schaftfräser für exakte Maßhaltigkeit und verlässliche Fertigungsqualität.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Effective Length (mm) | Corner R (mm) | Neck diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
299.83 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3 | 1.5 | 50 | 9 | 0.02 | 2.95 | ||
310.92 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3 | 1.5 | 50 | 18 | 0.02 | 2.95 | ||
299.83 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3 | 1.5 | 50 | 9 | 0.1 | 2.95 | ||
310.92 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3 | 1.5 | 50 | 18 | 0.1 | 2.95 | ||
299.83 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3 | 1.5 | 50 | 9 | 0.2 | 2.95 | ||
310.92 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3 | 1.5 | 50 | 18 | 0.2 | 2.95 | ||
299.83 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3 | 1.5 | 50 | 9 | 0.5 | 2.95 | ||
310.92 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3 | 1.5 | 50 | 18 | 0.5 | 2.95 | ||
385.53 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4 | 2 | 60 | 20 | 0.05 | 3.95 | ||
385.53 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4 | 2 | 60 | 20 | 0.1 | 3.95 | ||
385.53 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4 | 2 | 60 | 20 | 0.2 | 3.95 | ||
385.53 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4 | 2 | 60 | 20 | 0.5 | 3.95 | ||
404.74 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5 | 2 | 70 | 24 | 0.05 | 4.95 | ||
404.74 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5 | 2 | 70 | 24 | 0.1 | 4.95 | ||
404.74 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5 | 2 | 70 | 24 | 0.2 | 4.95 | ||
404.74 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5 | 2 | 70 | 24 | 0.5 | 4.95 | ||
461.63 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6 | 2 | 70 | 30 | 0.05 | 5.95 | ||
461.63 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6 | 2 | 70 | 30 | 0.1 | 5.95 | ||
461.63 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6 | 2 | 70 | 30 | 0.2 | 5.95 | ||
461.63 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6 | 2 | 70 | 30 | 0.5 | 5.95 |
Loading...
work material | Stahl mit hoher Härte: bis HRC55 / Stahl mit hoher Härte: bis HRC60 / Stahl mit hoher Härte: bis HRC65 | Number of flutes(sheet) | 3 | Type | Hoher Zufuhrradius |
---|---|---|---|---|---|
Shank diameter (d)(mm) | 6 | Machining Application | Fläche / Seite / Gekrümmte Oberfläche / Nut / Schräge Schnitte | Coating | Ohne Beschichtung |
Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) | CBN Layer | 2 | Blade diameter tolerance | 0~-0.01 |
Handle diameter tolerance | 0~-0.003 | Rounded Corner Allowable Difference | +0.005~-0.005 | Material | CBN Cubic Boron Nitride Crystalline |
Torsion Angle details | 30° |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Effective Length(mm)
Corner R(mm)
Neck diameter(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften