Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
BVREF-2030010 |
BVREF-2030020 |
BVREF-2040010 |
BVREF-2040020 |
BVREF-2060010 |
BVREF-2060020 |
BVREF-2090010 |
BVREF-2090020 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Effective length (ℓ1) (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | tip angle θ | Tip R (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
252.54 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6 | 3.64 | 30° | 0.1 | ||
252.54 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6 | 3.54 | 30° | 0.2 | ||
252.54 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4 | 2.68 | 40° | 0.1 | ||
252.54 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4 | 2.61 | 40° | 0.2 | ||
229.65 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4 | 1.69 | 60° | 0.1 | ||
229.65 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4 | 1.65 | 60° | 0.2 | ||
229.65 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4 | 0.975 | 90° | 0.1 | ||
229.65 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4 | 0.95 | 90° | 0.2 |
Loading...
Overall length (L)(mm) | 50 | Handle diameter (d)(mm) | 4 | Neck diameter(mm) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
CBN Layer | 2 | Material | CBN Cubic Boron Nitride Crystalline | Blade diameter tolerance | 0~-0.003 |
Number of flutes | 2 straight blades | Tip angle | +15'~-15' | R Tolerance | ±0.02 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Effective length (ℓ1)(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
tip angle θ
Tip R(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften