Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
DBE-2010 |
DBE-2015 |
DBE-2020 |
DBE-2025 |
DBE-2030 |
DBE-2040 |
DBE-2050 |
DBE-2060 |
DBE-2070 |
DBE-2075 |
DBE-2080 |
DBE-2090 |
DBE-2100 |
DBE-2150 |
DBE-2250 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Effective Length (mm) | blade diameter (mm) | PCD Layer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
862.80 € | 1 | 8 Arbeitstage | 0.1 | 0.2 | 50 | 4 | 0.6 | 0.2 | 1 | ||
822.17 € | 1 | 8 Arbeitstage | 0.15 | 0.3 | 50 | 4 | 0.9 | 0.3 | 1 | ||
780.79 € | 1 | 8 Arbeitstage | 0.2 | 0.4 | 50 | 4 | 1.2 | 0.4 | 1 | ||
760.10 € | 1 | 8 Arbeitstage | 0.25 | 0.5 | 50 | 4 | 1.5 | 0.5 | 1 | ||
739.42 € | 1 | 8 Arbeitstage | 0.3 | 0.6 | 50 | 4 | 1.8 | 0.6 | 1 | ||
698.78 € | 1 | 8 Arbeitstage | 0.4 | 0.8 | 50 | 4 | 2.4 | 0.8 | 1 | ||
657.41 € | 1 | 8 Arbeitstage | 0.5 | 1 | 50 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||
718.73 € | 1 | 8 Arbeitstage | 0.6 | 1.2 | 50 | 4 | 3.6 | 1.2 | 1 | ||
718.73 € | 1 | 8 Arbeitstage | 0.7 | 1.4 | 50 | 4 | 4.2 | 1.4 | 1 | ||
718.73 € | 1 | 8 Arbeitstage | 0.75 | 1.5 | 50 | 4 | 4.5 | 1.5 | 2 | ||
739.42 € | 1 | 8 Arbeitstage | 0.8 | 1.5 | 50 | 4 | 4.8 | 1.6 | 2 | ||
739.42 € | 1 | 8 Arbeitstage | 0.9 | 1.5 | 50 | 4 | 5.4 | 1.8 | 2 | ||
739.42 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 | 1.5 | 50 | 4 | 6 | 8 | 2 | ||
822.17 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1.5 | 2 | 50 | 6 | 9 | 3 | 3 | ||
1,068.19 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2.5 | 3 | 60 | 6 | 15 | 5 | 4 |
Loading...
Type | Kugel | work material | Aluminium / Kupfer / Graphit | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
R Precision(μm) | +0.003~-0.003 | Machining Application | Gekrümmte Oberfläche / Seite / Eingravierung / R-Nut | Twist | Torsional Angle 30° |
Blade diameter tolerance | 0~-0.005 | Handle diameter tolerance | 0~-0.003 | Material | PCD Polycrystalline diamond |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Effective Length(mm)
blade diameter(mm)
PCD Layer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften