Schaftfräser mit 2-schneidiges Hartmetall KSET-2

Schaftfräser mit 2-schneidiges Hartmetall KSET-2
  • Mengenrabatt
[Merkmale]
Ein Hartmetall-Schaftfräser mit 2 Schneiden, geeignet für allgemeinen Stahl, rostfreien Stahl und andere Werkstücke.
Die hohe Schnittgeschwindigkeit und die hohe Produktionseffizienz führen zu einer Senkung der Gesamtproduktionskosten.
[Merkmale]
Eignet sich zum Plattenfräsen, Seitenfräsen, Nutenfräsen, Einstechen (Z-Vorschub), Rampenfräsen und Plandrehen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KSET-201002
KSET-202005
KSET-203010
KSET-204010
KSET-205015
KSET-206020
KSET-207020
KSET-208025
KSET-209030
KSET-210030
KSET-211030
KSET-212030
KSET-213030
KSET-214030
KSET-215040
KSET-216040
KSET-217040
KSET-218040
KSET-219040
KSET-220060
KSET-221060
KSET-222060
KSET-223060
KSET-224060
KSET-225080
KSET-226080
KSET-227080
KSET-228080
KSET-229080
KSET-230080
KSET-235100
KSET-240110
KSET-245110
KSET-250130
KSET-255130
KSET-260130
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Handle diameter tolerance

119.86 €

1 6 Arbeitstage 0.10.23400~-0.006

120.76 €

1 6 Arbeitstage 0.20.53400~-0.006

110.24 €

1 6 Arbeitstage 0.313400~-0.006

93.60 €

1 6 Arbeitstage 0.413400~-0.006

83.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.51.53400~-0.006

83.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.623400~-0.006

79.58 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.723400~-0.006

79.58 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.82.53400~-0.006

72.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.933400~-0.006

72.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 134400~-0.008

72.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.134400~-0.008

72.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.234400~-0.008

72.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.334400~-0.008

72.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.434400~-0.008

72.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.544400~-0.008

72.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.644400~-0.008

72.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.744400~-0.008

72.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.844400~-0.008

72.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.944400~-0.008

72.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 264450~-0.008

72.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.164450~-0.008

72.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.264450~-0.008

72.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.364450~-0.008

72.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.464450~-0.008

72.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.584450~-0.008

72.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.684450~-0.008

72.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.784450~-0.008

72.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.884450~-0.008

72.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.984450~-0.008

83.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 386450~-0.008

83.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.5106450~-0.008

90.09 €

1 6 Arbeitstage 4116450~-0.008

90.09 €

1 6 Arbeitstage 4.5116500~-0.008

96.23 €

1 6 Arbeitstage 5136500~-0.008

96.23 €

1 6 Arbeitstage 5.5136500~-0.008

99.74 €

1 6 Arbeitstage 6136500~-0.008

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen Number of flutes(sheet) 2 Type Quadratisch
Coating TiCN Machining Application Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte / Senkarbeiten Blade tip shape Scharfkantig
Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚) Blade diameter tolerance 0~-0.01 Torsion Angle details 30°
Material Ultrafine particle alloys

Technischer Support