Schaftfräser mit 3 Hartmetall-Schneiden und Eckenradius für Aluminiumlegierungen, kurze Ausführung ALERS-3DLC

Schaftfräser mit 3 Hartmetall-Schneiden und Eckenradius für Aluminiumlegierungen, kurze Ausführung ALERS-3DLC
[Specifications]
· Shape: Radius End Mill (carbide)
· Material: Super Micro Grain Alloy
· Work Materials: Aluminum [◎], Copper [◎]
[Applications] Flat Surfaces / Side Surfaces / Curved Surfaces / Grooves / Inclined Cutting

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ALERS-30302R
ALERS-30305R
ALERS-30402R
ALERS-30405R
ALERS-30410R
ALERS-30502R
ALERS-30505R
ALERS-30510R
ALERS-30603R
ALERS-30605R
ALERS-30610R
ALERS-30803R
ALERS-30805R
ALERS-30810R
ALERS-30815R
ALERS-30820R
ALERS-31003R
ALERS-31005R
ALERS-31010R
ALERS-31015R
ALERS-31020R
ALERS-31030R
ALERS-31210R
ALERS-31215R
ALERS-31220R
ALERS-31230R
ALERS-31610R
ALERS-31615R
ALERS-31620R
ALERS-31630R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Corner R
(mm)

114.04 €

1 8 Arbeitstage 366060.2

114.04 €

1 8 Arbeitstage 366060.5

115.09 €

1 8 Arbeitstage 486060.2

115.09 €

1 8 Arbeitstage 486060.5

115.09 €

1 8 Arbeitstage 486061

119.33 €

1 8 Arbeitstage 5106060.2

119.33 €

1 8 Arbeitstage 5106060.5

119.33 €

1 8 Arbeitstage 5106061

120.39 €

1 8 Arbeitstage 6126060.3

120.39 €

1 8 Arbeitstage 6126060.5

120.39 €

1 8 Arbeitstage 6126061

115.87 €

1 8 Arbeitstage 8167080.3

115.87 €

1 8 Arbeitstage 8167080.5

115.87 €

1 8 Arbeitstage 8167081

115.87 €

1 8 Arbeitstage 8167081.5

115.87 €

1 8 Arbeitstage 8167082

140.25 €

1 8 Arbeitstage 102075100.3

140.25 €

1 8 Arbeitstage 102075100.5

140.25 €

1 8 Arbeitstage 102075101

140.25 €

1 8 Arbeitstage 102075101.5

140.25 €

1 8 Arbeitstage 102075102

140.25 €

1 8 Arbeitstage 102075103

167.58 €

1 8 Arbeitstage 122480121

167.58 €

1 8 Arbeitstage 122480121.5

167.58 €

1 8 Arbeitstage 122480122

167.58 €

1 8 Arbeitstage 122480123

248.85 €

1 8 Arbeitstage 1632100161

248.85 €

1 8 Arbeitstage 1632100161.5

248.85 €

1 8 Arbeitstage 1632100162

248.85 €

1 8 Arbeitstage 1632100163

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Aluminium / Kupfer Number of flutes(sheet) 3 Machining Application Fläche / Seite / Gekrümmte Oberfläche / Nut / Schräge Schnitte
Coating DLC Torsion Angle (θ) Hohe Helix (45˚ bis 60˚) Blade diameter tolerance 0~-0.01
Handle diameter tolerance h6 Rounded Corner Allowable Difference +0.02~-0.02 Material Ultra-thin particle alloy
Torsion Angle details 45°

Technischer Support