Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KCDA-9003 |
KCDA-9004 |
KCDA-9005 |
KCDA-9008 |
KCDA-9012 |
KCDA-9015 |
KCDA-9020 |
KCDA-9020L |
KCDA-9025 |
KCDA-9025L |
KCDA-9030 |
KCDA-9030L |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (mm) | Blade Length (mm) | Overall Length L (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Handle diameter tolerance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124.60 € | 1 | 8 Arbeitstage | 0.3 | 0.3 | 60 | 3 | 0~-0.006 | ||
120.39 € | 1 | 8 Arbeitstage | 0.4 | 0.5 | 60 | 3 | 0~-0.008 | ||
116.15 € | 1 | 8 Arbeitstage | 0.5 | 0.6 | 60 | 3 | 0~-0.008 | ||
100.28 € | 1 | 8 Arbeitstage | 0.8 | 1 | 60 | 3 | 0~-0.008 | ||
91.83 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1.2 | 1.5 | 60 | 4 | 0~-0.008 | ||
91.83 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1.5 | 1.9 | 60 | 4 | 0~-0.008 | ||
124.60 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2 | 2.6 | 60 | 6 | 0~-0.008 | ||
152.80 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2 | 2.6 | 150 | 6 | 0~-0.008 | ||
124.60 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2.5 | 3.2 | 60 | 6 | 0~-0.008 | ||
152.80 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2.5 | 3.2 | 150 | 6 | 0~-0.008 | ||
126.95 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3 | 3.9 | 70 | 8 | 0~-0.009 | ||
190.49 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3 | 3.9 | 150 | 8 | 0~-0.009 |
Loading...
Application | Zentrierung (Positionierung) | Tip angle (θ) | 120° | work material | Stahl allgemein / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Single blade, two blades | Zweikantig | Tool Material Type | Carbid | Coating Y/N | Verfügbar |
Coating Type | TiAlN | Blade diameter tolerance | 0~-0.01 | Torsional Angle | Torsional Angle 30° |
Material | Ultrafine particle alloys |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(mm)
Blade Length(mm)
Overall Length L(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften