Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KCD-6003 |
KCD-6004 |
KCD-6005 |
KCD-6008 |
KCD-6010 |
KCD-6012 |
KCD-6015 |
KCD-6020 |
KCD-6020L |
KCD-6025 |
KCD-6025L |
KCD-6030 |
KCD-6030L |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (mm) | Blade Length (mm) | Overall Length L (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Handle diameter tolerance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108.75 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0.3 | 0.3 | 60 | 3 | 0~-0.006 | ||
104.51 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 0.4 | 0.5 | 60 | 3 | 0~-0.006 | |
100.28 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 0.5 | 0.6 | 60 | 3 | 0~-0.006 | |
83.36 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 0.8 | 1 | 60 | 3 | 0~-0.006 | |
75.96 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 1 | 1.3 | 60 | 4 | 0~-0.008 | |
75.96 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 1.2 | 1.5 | 60 | 4 | 0~-0.008 | |
75.96 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 1.5 | 1.9 | 60 | 4 | 0~-0.008 | |
104.51 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 2 | 2.6 | 60 | 6 | 0~-0.008 | |
124.73 € | 1 | 7 Arbeitstage | 2 | 2.6 | 150 | 6 | 0~-0.008 | ||
104.51 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 2.5 | 3.2 | 60 | 6 | 0~-0.008 | |
124.73 € | 1 | 7 Arbeitstage | 2.5 | 3.2 | 150 | 6 | 0~-0.008 | ||
111.44 € | 1 | 7 Arbeitstage | 3 | 3.9 | 70 | 8 | 0~-0.009 | ||
158.72 € | 1 | 7 Arbeitstage | 3 | 3.9 | 150 | 8 | 0~-0.009 |
Loading...
Application | Zentrierung (Positionierung) | Tip angle (θ) | 120° | work material | Stahl allgemein / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Single blade, two blades | Zweikantig | Tool Material Type | Carbid | Coating Y/N | N/A |
Blade diameter tolerance | 0~-0.01 | Torsional Angle | Torsional Angle 30° | Material | Ultrafine particle alloys |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(mm)
Blade Length(mm)
Overall Length L(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften