Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
62.93 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 10 | |
69.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.01 | 10 | |
69.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.02 | 10 | |
69.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.03 | 10 | |
69.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.04 | 10 | |
69.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.05 | 10 | |
69.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.06 | 10 | |
69.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.07 | 10 | |
69.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.08 | 10 | |
69.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.09 | 10 | |
62.93 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.1 | 10 | |
69.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.11 | 10 | |
69.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.12 | 10 | |
69.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.13 | 10 | |
69.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.14 | 10 | |
69.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.15 | 10 | |
69.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.16 | 10 | |
69.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.17 | 10 | |
69.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.18 | 10 | |
69.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.19 | 10 | |
62.93 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.2 | 10 | |
69.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.21 | 10 | |
69.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.22 | 10 | |
69.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.23 | 10 | |
69.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.24 | 10 | |
69.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.25 | 10 | |
69.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.26 | 10 | |
69.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.27 | 10 | |
69.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.28 | 10 | |
69.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.29 | 10 | |
62.93 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.3 | 10 | |
69.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.31 | 10 | |
69.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.32 | 10 | |
69.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.33 | 10 | |
69.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.34 | 10 | |
69.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.35 | 10 | |
69.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.36 | 10 | |
69.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.37 | 10 | |
69.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.38 | 10 | |
69.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.39 | 10 | |
62.93 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.4 | 10 | |
69.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.41 | 10 | |
69.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.42 | 10 | |
69.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.43 | 10 | |
69.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.44 | 10 | |
69.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.45 | 10 | |
69.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.46 | 10 | |
69.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.47 | 10 | |
69.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.48 | 10 | |
69.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.49 | 10 | |
62.93 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.5 | 10 | |
69.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.51 | 10 | |
69.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.52 | 10 | |
69.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.53 | 10 | |
69.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.54 | 10 | |
69.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.55 | 10 | |
69.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.56 | 10 | |
69.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.57 | 10 | |
69.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.58 | 10 | |
69.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.59 | 10 |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Ohne Beschichtung | Shank diameter (d)(mm) | 6 | Overall Length (L)(mm) | 50 |
Machining Application | Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte / Senkarbeiten | Blade tip shape | Scharfkantig | Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) |
Blade diameter tolerance | 0~-0.01 | Handle diameter tolerance | 0~-0.008 | Torsion Angle details | 30° |
Material | Ultrafine particle alloys |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften