Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (l) (mm) | R Size (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Effective Length (mm) | Handle diameter tolerance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156.50 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 6 | 100 | 10 | 0~-0.008 | |
167.58 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 6 | 100 | 20 | 0~-0.008 | |
150.59 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 0.3 | 0.6 | 0.15 | 6 | 100 | 10 | 0~-0.008 | |
161.68 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 0.3 | 0.6 | 0.15 | 6 | 100 | 20 | 0~-0.008 | |
132.87 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 6 | 100 | 10 | 0~-0.008 | |
141.73 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 6 | 100 | 20 | 0~-0.008 | |
129.91 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 0.5 | 1 | 0.25 | 6 | 100 | 10 | 0~-0.008 | |
138.77 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 0.5 | 1 | 0.25 | 6 | 100 | 20 | 0~-0.008 | |
121.78 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 0.6 | 1.5 | 0.3 | 6 | 100 | 10 | 0~-0.008 | |
129.91 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 0.6 | 1.5 | 0.3 | 6 | 100 | 20 | 0~-0.008 | |
121.78 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 0.8 | 2 | 0.4 | 6 | 100 | 10 | 0~-0.008 | |
129.91 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 0.8 | 2 | 0.4 | 6 | 100 | 20 | 0~-0.008 | |
121.78 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 1 | 3 | 0.5 | 6 | 100 | 30 | 0~-0.008 | |
121.78 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 1 | 3 | 0.5 | 6 | 100 | 40 | 0~-0.008 | |
121.78 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 2 | 6 | 1 | 6 | 110 | 40 | 0~-0.008 | |
129.91 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 2 | 6 | 1 | 6 | 110 | 50 | 0~-0.008 | |
129.91 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 3 | 9 | 1.5 | 6 | 120 | 40 | 0~-0.008 | |
138.77 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 3 | 9 | 1.5 | 6 | 120 | 50 | 0~-0.008 | |
135.81 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 4 | 10 | 2 | 6 | 120 | 40 | 0~-0.008 | |
141.73 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 4 | 10 | 2 | 6 | 120 | 50 | 0~-0.008 | |
150.59 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 4 | 10 | 2 | 6 | 120 | 60 | 0~-0.008 | |
135.81 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 5 | 12 | 2.5 | 6 | 120 | 40 | 0~-0.008 | |
141.73 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 5 | 12 | 2.5 | 6 | 120 | 50 | 0~-0.008 | |
150.59 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 5 | 12 | 2.5 | 6 | 120 | 60 | 0~-0.008 | |
144.68 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 6 | 14 | 3 | 8 | 120 | 40 | 0~-0.009 | |
150.59 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 6 | 14 | 3 | 8 | 120 | 50 | 0~-0.009 | |
158.72 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 6 | 14 | 3 | 8 | 120 | 60 | 0~-0.009 |
Loading...
Type | Kegelrollenlager | work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen | Coating | Ohne Beschichtung |
---|---|---|---|---|---|
Gradient of neck section | 1° (Both Corners) | Blade diameter tolerance | 0~-0.01 | Torsional Angle | Torsional Angle 30° |
R Tolerance | +0.01~-0.01 | Material | Ultrafine particle alloys |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (l)(mm)
R Size(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Effective Length(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften