Hartmetall-Miniatur-Schaftfräser KMSE-2 (Teilenummern)

Hartmetall-Miniatur-Schaftfräser KMSE-2
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Es kann für flache Oberfläche, Seite, Nut, Eintauchen (Z-Vorschub), schräg schneiden, und Senkung Bearbeitung verwendet werden. [Merkmale] Durch die Verwendung von Hartmetallmaterialien mit hoher Härte ist es möglich, allgemeinen Stahl, wärmebehandelten Stahl, rostfreien Stahl und Gusseisen zu schneiden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KMSE-2010
KMSE-2011
KMSE-2012
KMSE-2013
KMSE-2014
KMSE-2015
KMSE-2016
KMSE-2017
KMSE-2018
KMSE-2019
KMSE-2020
KMSE-2021
KMSE-2022
KMSE-2023
KMSE-2024
KMSE-2025
KMSE-2026
KMSE-2027
KMSE-2028
KMSE-2029
KMSE-2030
KMSE-2031
KMSE-2032
KMSE-2033
KMSE-2034
KMSE-2035
KMSE-2036
KMSE-2037
KMSE-2038
KMSE-2039
KMSE-2040
KMSE-2041
KMSE-2042
KMSE-2043
KMSE-2044
KMSE-2045
KMSE-2046
KMSE-2047
KMSE-2048
KMSE-2049
KMSE-2050
KMSE-2051
KMSE-2052
KMSE-2053
KMSE-2054
KMSE-2055
KMSE-2056
KMSE-2057
KMSE-2058
KMSE-2059
KMSE-2060
KMSE-2061
KMSE-2062
KMSE-2063
KMSE-2064
KMSE-2065
KMSE-2066
KMSE-2067
KMSE-2068
KMSE-2069
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)

129.91 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 0.10.2

115.87 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 0.110.2

115.87 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 0.120.3

115.87 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 0.130.3

115.87 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 0.140.3

115.87 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 0.150.3

115.87 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 0.160.3

115.87 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 0.170.3

115.87 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 0.180.3

115.87 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 0.190.3

124.60 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 0.20.4

137.30 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 0.210.5

137.30 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 0.220.5

137.30 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 0.230.5

137.30 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 0.240.5

137.30 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 0.250.5

137.30 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 0.260.8

137.30 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 0.270.8

137.30 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 0.280.8

137.30 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 0.290.8

114.04 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 0.31

124.60 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 0.311

124.60 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 0.321

124.60 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 0.331

124.60 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 0.341

124.60 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 0.351

124.60 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 0.361

124.60 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 0.371

124.60 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 0.381

124.60 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 0.391

99.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 0.41

106.63 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 0.411

106.63 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 0.421

106.63 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 0.431

106.63 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 0.441

106.63 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 0.451

106.63 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 0.461

106.63 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 0.471

106.63 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 0.481

106.63 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 0.491

88.66 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 0.51

97.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 0.511

97.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 0.521

97.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 0.531

97.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 0.541

97.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 0.551

97.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 0.561

97.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 0.571

97.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 0.581

97.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 0.591

88.66 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 0.62

97.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 0.612

97.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 0.622

97.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 0.632

97.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 0.642

97.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 0.652

97.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 0.662

97.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 0.672

97.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 0.682

97.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 0.692

Loading...

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen Number of flutes(sheet) 2 Type Quadratisch
Coating Ohne Beschichtung Shank diameter (d)(mm) 3 Overall Length (L)(mm) 40
Machining Application Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte / Senkarbeiten Blade tip shape Scharfkantig Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚)
Blade diameter tolerance 0~-0.01 Handle diameter tolerance 0~-0.006 Torsion Angle details 30°
Material Ultrafine particle alloys

Technischer Support