Konfigurierbar in [Schneidenlänge] 1 - 50 mm / [Durchmessertoleranz] ±0.01 mm / [Radius] 0.1 - 3 mm / [Schneidentoleranz] 0 mm
Die Radius-Schaftfräser von KYOWA SEIKO wurden konzipiert, um eine exakte Konturbearbeitung, schnelles Fräsen und die effektive Zerspanung unterschiedlichster Materialien zu ermöglichen. Dank einer Schneidenlänge von 1 bis 50 mm erlauben sie sowohl präzise als auch effiziente Arbeitsvorgänge, selbst bei anspruchsvollen Aufgaben. Der Radius von 0.1 bis 3 mm und die Radiusdurchmessertoleranz von ±0.01 mm bieten immer die passende Präzision für Ihre Anwendungsbereiche.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | blade diameter (mm) | Handle diameter tolerance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138.77 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 0.1 | 1 | 40 | 3 | 0.2 | 0~-0.006 | |
150.59 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 0.1 | 1.5 | 40 | 3 | 0.2 | 0~-0.006 | |
161.68 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 0.1 | 2 | 40 | 3 | 0.2 | 0~-0.006 | |
132.87 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 0.2 | 2 | 40 | 3 | 0.4 | 0~-0.006 | |
144.68 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 0.2 | 3 | 40 | 3 | 0.4 | 0~-0.006 | |
158.72 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 0.2 | 4 | 40 | 3 | 0.4 | 0~-0.006 | |
144.68 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 0.3 | 4 | 40 | 3 | 0.6 | 0~-0.006 | |
158.72 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 0.3 | 6 | 40 | 3 | 0.6 | 0~-0.006 | |
167.58 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 0.3 | 8 | 40 | 3 | 0.6 | 0~-0.006 | |
187.53 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 0.3 | 10 | 40 | 3 | 0.6 | 0~-0.006 | |
115.87 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 0.4 | 4 | 40 | 3 | 0.8 | 0~-0.006 | |
132.87 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 0.4 | 6 | 40 | 3 | 0.8 | 0~-0.006 | |
150.59 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 0.4 | 8 | 40 | 3 | 0.8 | 0~-0.006 | |
173.49 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 0.4 | 10 | 40 | 3 | 0.8 | 0~-0.006 | |
124.60 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 0.5 | 4 | 45 | 4 | 1 | 0~-0.008 | |
109.96 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 0.5 | 6 | 45 | 4 | 1 | 0~-0.008 | |
132.87 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 0.5 | 8 | 45 | 4 | 1 | 0~-0.008 | |
150.59 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 0.5 | 10 | 45 | 4 | 1 | 0~-0.008 | |
116.15 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1 | 6 | 45 | 4 | 2 | 0~-0.008 | |
124.60 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1 | 8 | 45 | 4 | 2 | 0~-0.008 | |
133.07 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1 | 10 | 45 | 4 | 2 | 0~-0.008 | |
115.87 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1 | 12 | 45 | 4 | 2 | 0~-0.008 | |
150.59 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1 | 15 | 50 | 4 | 2 | 0~-0.008 | |
173.49 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 | 20 | 60 | 4 | 2 | 0~-0.008 | ||
149.98 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1.5 | 15 | 70 | 6 | 3 | 0~-0.008 | |
121.78 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1.5 | 20 | 70 | 6 | 3 | 0~-0.008 | |
144.68 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1.5 | 25 | 80 | 6 | 3 | 0~-0.008 | |
170.54 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1.5 | 30 | 80 | 6 | 3 | 0~-0.008 | |
133.07 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 2 | 15 | 70 | 6 | 4 | 0~-0.008 | |
149.98 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 2 | 20 | 80 | 6 | 4 | 0~-0.008 | |
129.91 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2 | 25 | 80 | 6 | 4 | 0~-0.008 | ||
167.58 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 2 | 30 | 80 | 6 | 4 | 0~-0.008 | |
187.53 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 2 | 40 | 90 | 6 | 4 | 0~-0.008 | |
129.91 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 3 | 30 | 90 | 6 | 6 | 0~-0.008 | |
167.58 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 3 | 40 | 90 | 6 | 6 | 0~-0.008 | |
225.21 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 3 | 50 | 100 | 6 | 6 | 0~-0.008 |
Loading...
Type | Langhalskugel | work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Gusseisen | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
R Precision(μm) | +0.01~-0.01 | Machining Application | Gekrümmte Oberfläche / Seite / Eingravierung / R-Nut | Twist | Torsional Angle 30° |
Blade diameter tolerance | 0~-0.01 | Material | Ultrafine particle alloys |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
blade diameter(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften