Hartmetall-Schaftfräser, lange Messer 2-KSEL

Hartmetall-Schaftfräser, lange Messer 2-KSEL
  • Mengenrabatt
Hartmetall-Schaftfräser mit langer Spannut, KSEL-2
-Ein Schaftfräser mit 4- bis 12-facher Spannutlänge.
-Schrägungswinkel: Standard-Schrägungswinkel (30 bis 44°)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KSEL-201003
KSEL-201004
KSEL-201005
KSEL-201006
KSEL-201007
KSEL-201008
KSEL-201010
KSEL-201012
KSEL-201015
KSEL-201505
KSEL-201510
KSEL-201515
KSEL-201520
KSEL-202006
KSEL-202010
KSEL-202020
KSEL-202025
KSEL-202510
KSEL-202525
KSEL-202530
KSEL-203015
KSEL-203020
KSEL-203030
KSEL-203040
KSEL-203520
KSEL-203530
KSEL-203540
KSEL-203545
KSEL-204020
KSEL-204030
KSEL-204040
KSEL-204050
KSEL-204520
KSEL-204530
KSEL-204540
KSEL-204550
KSEL-204560
KSEL-205015
KSEL-205020
KSEL-205025
KSEL-205030
KSEL-205035
KSEL-205040
KSEL-205050
KSEL-205060
KSEL-205520
KSEL-205530
KSEL-205540
KSEL-205550
KSEL-206030
KSEL-206040
KSEL-206050
KSEL-206060
KSEL-206530
KSEL-206545
KSEL-206560
KSEL-206570
KSEL-207030
KSEL-207040
KSEL-207050
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

108.24 €

1 6 Arbeitstage 0.10.3340

111.90 €

1 6 Arbeitstage 0.10.4340

114.97 €

1 6 Arbeitstage 0.10.5340

117.42 €

1 6 Arbeitstage 0.10.6340

119.86 €

1 6 Arbeitstage 0.10.7340

125.38 €

1 6 Arbeitstage 0.10.8340

129.66 €

1 6 Arbeitstage 0.11340

132.10 €

1 6 Arbeitstage 0.11.2340

135.17 €

1 6 Arbeitstage 0.11.5340

96.00 €

1 6 Arbeitstage 0.150.5340

107.62 €

1 10 Arbeitstage 0.151340

119.86 €

1 6 Arbeitstage 0.151.5340

124.15 €

1 10 Arbeitstage 0.152340

103.24 €

1 6 Arbeitstage 0.20.6340

110.24 €

1 6 Arbeitstage 0.21340

91.10 €

1 6 Arbeitstage 0.22340

94.77 €

1 10 Arbeitstage 0.22.5340

110.24 €

1 6 Arbeitstage 0.251340

91.10 €

1 6 Arbeitstage 0.252.5340

94.77 €

1 6 Arbeitstage 0.253340

99.74 €

1 6 Arbeitstage 0.31.5340

110.24 €

1 6 Arbeitstage 0.32340

120.76 €

1 6 Arbeitstage 0.33340

90.49 €

1 6 Arbeitstage 0.34340

99.74 €

1 6 Arbeitstage 0.352340

110.24 €

1 6 Arbeitstage 0.353340

120.76 €

1 6 Arbeitstage 0.354340

90.49 €

1 6 Arbeitstage 0.355340

93.60 €

1 6 Arbeitstage 0.42340

103.24 €

1 6 Arbeitstage 0.43340

113.76 €

1 6 Arbeitstage 0.44340

119.89 €

1 6 Arbeitstage 0.45340

91.85 €

1 6 Arbeitstage 0.452340

93.60 €

1 6 Arbeitstage 0.453340

103.24 €

1 6 Arbeitstage 0.454340

113.76 €

1 6 Arbeitstage 0.455340

119.89 €

1 6 Arbeitstage 0.456340

82.21 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.51.5340

83.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.52340

83.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.52.5340

93.60 €

1 10 Arbeitstage 0.53340

93.60 €

1 6 Arbeitstage 0.53.5340

96.23 €

1 6 Arbeitstage 0.54340

103.24 €

1 6 Arbeitstage 0.55340

113.76 €

1 10 Arbeitstage 0.56340

84.84 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.552340

93.60 €

1 6 Arbeitstage 0.553340

96.23 €

1 6 Arbeitstage 0.554340

103.24 €

1 6 Arbeitstage 0.555340

83.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.63340

91.85 €

1 6 Arbeitstage 0.64340

99.74 €

1 6 Arbeitstage 0.65340

104.11 €

1 6 Arbeitstage 0.66340

83.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.653340

91.85 €

1 6 Arbeitstage 0.654.5340

99.74 €

1 10 Arbeitstage 0.656340

104.11 €

1 6 Arbeitstage 0.657340

72.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.73340

83.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.74340

91.85 €

1 6 Arbeitstage 0.75340

Loading...

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Aluminium Number of flutes(sheet) 2 Type Quadratisch
Coating Ohne Beschichtung Machining Application Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte / Senkarbeiten Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚)
Blade diameter tolerance 0~-0.01 Torsion Angle details 30° Material Ultrafine particle alloys

Technischer Support