Hartmetall Fasenfräser KMC-2

Hartmetall Fasenfräser KMC-2
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Es kann zum Anfasen und zur horizontalen Bearbeitung verwendet werden. [Merkmale] Durch die Verwendung von Hartmetall-Materialien mit hoher Härte, kann es für das Schneiden von allgemeinen Stahl, wärmebehandelten Stahl, Edelstahl, Gusseisen und Aluminium verwendet werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KMC-29003L
KMC-29003S
KMC-29004L
KMC-29005L
KMC-29005S
KMC-29006L
KMC-29006S
KMC-29007L
KMC-29007S
KMC-29008L
KMC-29008S
KMC-29009L
KMC-29009S
KMC-29010L
KMC-29010S
KMC-29012L
KMC-29012S
KMC-29015L
KMC-29015S
KMC-29018L
KMC-29018S
KMC-29020L
KMC-29020S
KMC-29025L
KMC-29025S
KMC-29003060
KMC-29030L
KMC-29030S
KMC-29004060
KMC-29005075
KMC-29005100
KMC-29006100
KMC-29007100
KMC-29008100
KMC-29008150
KMC-29009150
KMC-29010100
KMC-29010150
KMC-29010200
KMC-29010250
KMC-29010300
KMC-29012150
KMC-29012200
KMC-29012250
KMC-29012300
KMC-29015150
KMC-29015200
KMC-29015250
KMC-29015300
KMC-29015350
KMC-29015400
KMC-29018100
KMC-29018200
KMC-29018250
KMC-29018300
KMC-29020100
KMC-29020200
KMC-29020250
KMC-29020300
KMC-29020350
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(mm)
Effective length (ℓ2)
(mm)
Overall Length L
(mm)
Tip flat diameter

75.96 €

1 8 Arbeitstage 0.33400.06

67.51 €

1 8 Arbeitstage 0.31400.03

75.96 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 0.43400.06

71.74 €

1 8 Arbeitstage 0.55400.08

59.04 €

1 8 Arbeitstage 0.51.5400.04

71.74 €

1 8 Arbeitstage 0.65400.08

59.04 €

1 8 Arbeitstage 0.61.5400.04

67.51 €

1 8 Arbeitstage 0.76400.08

54.81 €

1 8 Arbeitstage 0.72400.04

67.51 €

1 8 Arbeitstage 0.86400.08

54.81 €

1 8 Arbeitstage 0.82400.04

67.51 €

1 8 Arbeitstage 0.98400.08

54.81 €

1 8 Arbeitstage 0.93400.04

63.27 €

1 8 Arbeitstage 18600.1

50.59 €

1 8 Arbeitstage 13450.06

63.27 €

1 8 Arbeitstage 1.210600.1

50.59 €

1 8 Arbeitstage 1.24450.06

63.27 €

1 8 Arbeitstage 1.510600.1

42.95 €

22.33 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1.54450.06

63.27 €

1 8 Arbeitstage 1.815600.1

50.59 €

1 8 Arbeitstage 1.85450.06

63.27 €

1 11 Arbeitstage 215600.2

42.95 €

21.48 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

25450.1

71.74 €

1 8 Arbeitstage 2.520600.2

59.04 €

1 6 Arbeitstage 2.56450.1

88.66 €

1 8 Arbeitstage 0.36400.06

71.74 €

1 8 Arbeitstage 320600.2

59.04 €

1 8 Arbeitstage 36450.1

88.66 €

1 8 Arbeitstage 0.46400.06

82.31 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 0.57.5400.08

88.66 €

1 8 Arbeitstage 0.510400.08

88.66 €

1 8 Arbeitstage 0.610400.08

79.13 €

1 8 Arbeitstage 0.710400.08

79.13 €

1 8 Arbeitstage 0.810400.08

82.31 €

1 8 Arbeitstage 0.815500.08

82.31 €

1 8 Arbeitstage 0.915500.08

63.27 €

1 8 Arbeitstage 110600.1

65.39 €

1 8 Arbeitstage 115600.1

70.68 €

1 8 Arbeitstage 120600.1

77.02 €

1 8 Arbeitstage 125700.1

82.31 €

1 8 Arbeitstage 130700.1

65.39 €

1 8 Arbeitstage 1.215600.1

70.68 €

1 8 Arbeitstage 1.220600.1

77.02 €

1 8 Arbeitstage 1.225700.1

82.31 €

1 8 Arbeitstage 1.230700.1

65.39 €

1 6 Arbeitstage 1.515600.1

70.68 €

1 8 Arbeitstage 1.520600.1

77.02 €

1 8 Arbeitstage 1.525700.1

82.31 €

1 8 Arbeitstage 1.530700.1

90.77 €

1 8 Arbeitstage 1.535800.15

93.95 €

1 8 Arbeitstage 1.540800.15

53.75 €

1 8 Arbeitstage 1.810450.06

70.68 €

1 8 Arbeitstage 1.820600.1

77.02 €

1 8 Arbeitstage 1.825700.1

82.31 €

1 8 Arbeitstage 1.830700.1

53.75 €

1 8 Arbeitstage 210450.1

70.68 €

1 8 Arbeitstage 220600.2

77.02 €

1 8 Arbeitstage 225700.2

82.31 €

1 8 Arbeitstage 230700.2

90.77 €

1 8 Arbeitstage 235800.2

Loading...

Grundlegende Informationen

Application Anfasen/horizontal Tip angle (θ) 90° work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium
Single blade, two blades Einzelklinge Tool Material Type Carbid Coating Y/N N/A
Shank diameter (d)(mm) 4 Blade diameter tolerance 0~-0.01 Handle diameter tolerance 0~-0.008
Material Ultrafine particle alloys

Technischer Support