Filz-Polierkörper für Fräser mit Welle F3615【5 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

F3615

Teilenummer
F3615
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

40.96 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Poliert Type Klappe mit Welle Material Polieren
Outer Diameter(mm) 15 Width(mm) 25 Shaft Diameter(mm) 3
Number Contained In A Packet 5 Maximum Number of Rotation(rpm) 20000 Shaft length(mm) 32

Sie befinden sich auf der Seite für Filz-Polierkörper für Fräser mit Welle F3615, die Teilenummer ist F3615.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer F3615.

Technischer Support