Teilenummer
|
---|
1000E80010 |
1000E80030 |
1000E80110 |
1000E80130 |
1000E80190 |
1000E80250 |
1000E80270 |
1000E80280 |
1000E80300 |
1000E80310 |
1000E80320 |
1000E80330 |
1000E80350 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Particle Size (#) | Outer Diameter (mm) | Thickness (mm) | Hole Diameter (mm) | Hardness | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.95 € | 1 | 7 Arbeitstage | 46 | 180 | 13 | 31.75 | G | ||
43.64 € | 1 | 5 Arbeitstage | 60 | 205 | 13 | 31.75 | F | ||
106.13 € | 1 | 10 Arbeitstage | 46 | 305 | 32 | 76.2 | F | ||
101.57 € | 1 | 10 Arbeitstage | 60 | 305 | 32 | 76.2 | F | ||
117.55 € | 1 | 10 Arbeitstage | 46 | 305 | 38 | 127 | G | ||
117.55 € | 1 | 8 Arbeitstage | 46 | 355 | 25 | 127 | G | ||
164.67 € | 1 | 7 Arbeitstage | 46 | 355 | 38 | 127 | F | ||
164.67 € | 1 | 8 Arbeitstage | 46 | 355 | 38 | 127 | G | ||
164.67 € | 1 | 8 Arbeitstage | 80 | 355 | 38 | 127 | F | ||
209.27 € | 1 | 8 Arbeitstage | 46 | 355 | 50 | 127 | G | ||
209.27 € | 1 | 8 Arbeitstage | 80 | 355 | 50 | 127 | F | ||
285.81 € | 1 | 8 Arbeitstage | 46 | 405 | 50 | 127 | F | ||
489.43 € | 1 | 8 Arbeitstage | 46 | 510 | 50 | 127 | F |
Loading...
Shape | Flach (Nr. 1) | Abrasive material | MPA | Binding Agent | V35P |
---|---|---|---|---|---|
Maximum operating rotation speed(m/s) | 40 | Features | The product is a grindstone of porous type with broad spacing between abrasive grains. MPA abrasive specially made for porous grindstones is adopted. | Application | It is used for high-efficiency grinding and creep feed grinding of materials susceptible to grinding heat. SKD, SKH, SCM, SKS, SK, etc. |
Tool Used | For Grinder | Configuration Number | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Particle Size(#)
Outer Diameter(mm)
Thickness(mm)
Hole Diameter(mm)
Hardness
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften