Schleifstein GC, zylindrischer Schleifkörper

Schleifstein GC, zylindrischer Schleifkörper
Es handelt sich um einen geraden Becher aus hartem und brüchigem GC-Schleifmaterial.
Verwendet zum Freischleifen und allgemeinen leichten Schleifen von Nichteisen- und nichtmetallischen Werkstoffen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1000E11470
1000E11480
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter
(mm)
E
(mm)
W
(mm)

53.00 €

1 5 Arbeitstage 1001310

70.95 €

1 5 Arbeitstage 1251613

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape Ausführung mit geradem Topf (Nr. 6) Particle Size(#) 120 Thickness(mm) 50
Hole Diameter(mm) 31.75 Hardness H Abrasive material GC
Binding Agent V81R Maximum operating rotation speed(m/s) 30 Tool Used For Grinder
Configuration Number 6

Technischer Support