Schleifstein WA (Weiß)

Schleifstein WA (Weiß)
  • Mengenrabatt
Uses a hard WA abrasive material with great breakability and the highly functional bonding agent V35 (white).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1000E50950
1000E51140
1000E51150
1000E51450
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Particle Size
(#)
Outer Diameter
(mm)
Thickness
(mm)
Hole Diameter
(mm)
Hardness Maximum operating rotation speed
(m/s)

101.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 603052576.2J33

97.21 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4630538127I33

97.21 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4630538127J33

22.42 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 601251912.7K40

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape Flach (Nr. 1) Abrasive material WA Binding Agent V35 (White)
Application This is used for free hand grinding of iron materials, general light grinding, tool grinding, and precision grinding, such as for hardened steel. SC, SCr, SK, SKS, etc. Tool Used For Desktop Grinders / For Grinders Configuration Number 1

Technischer Support