Teilenummer
|
---|
1000E31530 |
1000E31540 |
1000E31550 |
1000E31560 |
1000E31570 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Particle Size (#) | Thickness (mm) | Hardness | E (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.13 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 60 | 13 | J | 8 | |
44.13 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 60 | 13 | K | 8 | |
44.13 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 80 | 13 | J | 8 | |
44.13 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 80 | 13 | K | 8 | |
43.84 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 60 | 19 | J | 10 |
Loading...
Shape | Untertassenförmig (Nr. 12) | Outer Diameter(mm) | 150 | Hole Diameter(mm) | 31.75 |
---|---|---|---|---|---|
Abrasive material | PA | Binding Agent | V35R | Maximum operating rotation speed(m/s) | 33 |
A(mm) | 10 | J(mm) | 75 | K(mm) | 75 |
U(mm) | 3 | Tool Used | For Grinder | Configuration Number | 12 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Particle Size(#)
Thickness(mm)
Hardness
E(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften