Schleifstein WA, kegelförmiger Schleiftopf (Rot)

Schleifstein WA, kegelförmiger Schleiftopf (Rot)
Untertellerförmige Schleifscheibe für Schleifmaschinen.
Verwendet für das hochpräzise und hocheffiziente Schleifen von schwer zerspanbaren Materialien mit hohem Härtegrad.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1000E61990

Teilenummer
1000E61990
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

58.43 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape Topf mit Konusgewinde (Nr. 11) Particle Size(#) 60 Outer Diameter(mm) 125
Thickness(mm) 50 Hole Diameter(mm) 31.75 Hardness K
Abrasive material WA Binding Agent V36R Maximum operating rotation speed(m/s) 30
E(mm) 13 J(mm) 95 K(mm) 75
W(mm) 10 Tool Used For Grinder Configuration Number 11

Sie befinden sich auf der Seite für Schleifstein WA, kegelförmiger Schleiftopf (Rot) , die Teilenummer ist 1000E61990.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1000E61990.

Technischer Support