Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TWS-04
Single Product/Set Classification | Produktsatz | Application | Für Handarbeiten | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 6.3 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | 6 Sq. | Width across flat dimension (S Measurement) | 10 / 11 / 13 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 4.5 / 5.5 | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 1/4 |
Set Content(Point) | 34 | Weight(kg) | 1 | Set Content 1 | Hex Socket Set 6.3 mm (1/4 Inch) : 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 mm |
Set Content 2 | Hex Bit Socket: 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm | Set Content 3 | Phillips Bit Socket : #1, #2, #3, #4 | Set Content 4 | Flathead Bit Socket : 4, 5.5, 7 mm |
Set Content 5 | Hex Wrench: 1.5, 2, 2.5 mm | Set Content 6 | Screwdriver handle : 150 mm | Set Content 7 | Ratchet Handle: 125 mm |
Set Content 8 | Extension length: 50, 100 mm | Set Content 9 | T-Shaped Slide Handle: 115 mm | Set Content 10 | Universal Joint: 35 mm |
Set Content 11 | Steel Case: 200X110X30 mm | Features | A fully furnished socket wrench set with every frequently used bit. Chrome molybdenum steel is used for sockets, and chrome vanadium steel for the ratchet handle. |
Sie befinden sich auf der Seite für Steckschlüsselsatz, TWS-04, die Teilenummer ist TWS-04.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TWS-04.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften