Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
DK-90
Spitzenstandards | Kreuzschlitz (+)/Senkkopf (-) | Spitzengröße / Phillips (+) | Sonstige | Spitzengröße / Flachkopf (-) Blattbreite (mm) B1 | 2.5 / 1.3 / 1.8 / 0.9 / 0.8 / 2.4 |
---|---|---|---|---|---|
Klassifizierung einzelner Produkte/Sets | Produktsatz | Wellentyp | Rund | Magnet | N/A |
Welle durch | N/A | Nackenrolle | N/A | Ausführung mit Griff | Kunststoff |
Spitzengröße / Flachkopf (-) Blattstärke (mm) B2 | 0.4 / 0.7 / 0.35 | Spitze Größe | Positive: φ3 | Setinhalt | DA-48、50、51、52 |
Gewicht(g) | 40 | Gehäusegröße(mm) | 45×148 |
Sie befinden sich auf der Seite für Keramik-Abgleichschraubendreher, Satz, DK-90, die Teilenummer ist DK-90.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DK-90.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften