Petite Ratsche

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DR-54

Teilenummer
DR-54
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

19.53 €

1 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Spitzenstandards Kreuzschlitz (+) Spitzengröße / Phillips (+) Nr. 2 Klassifizierung einzelner Produkte/Sets Einzelstück
Magnet Verfügbar Ausführung mit Griff Edelstahl Gegenüberliegende Seite(mm) 6.35
Bitgröße: 25mm Gewicht(g) 50 Werkstoff Aluminum
Hersteller Anzahl DR-54 Anwendung For work in narrow spaces such as engine rooms. Eigenschaften Super Mini-Size Ratchet Screwdriver. Stubby type, ideal for use in narrow places. Number of Ratchet Gears: 45 teeth Feed Angle: 8 Degrees.

Sie befinden sich auf der Seite für Petite Ratsche, die Teilenummer ist DR-54.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DR-54.

Technischer Support