Pro Grip Schraubendreher, DG-01 – 04

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DG-01

Teilenummer
DG-01
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

11.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Spitzenstandards Senkkopf (-) Spitzengröße / Flachkopf (-) Blattbreite (mm) B1 5.5 Wellenlänge L (mm) 80
Klassifizierung einzelner Produkte/Sets Einzelstück Wellentyp Rund Magnet Verfügbar
Welle durch N/A Nackenrolle N/A Ausführung mit Griff Kautschuk
Spitzengröße / Flachkopf (-) Blattstärke (mm) B2 0.7 Wellendurchmesser(mm) 5.5 Gesamtlänge(mm) 200
Gewicht(g) 84 Handgrifflänge(mm) 120 Griff-Ø(mm) 28
Werkstoff Shaft: Chrome Vanadium Steel Eigenschaften Non-slip cushioned grip that delivers outstanding tightening force. Tip has black point finish.

Sie befinden sich auf der Seite für Pro Grip Schraubendreher, DG-01 – 04, die Teilenummer ist DG-01.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DG-01.

Technischer Support