• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Präzisions-Crimpzange, PA-21

Präzisions-Crimpzange, PA-21

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: PA-21

Marke: ENGINEER

Preis: 57.33

Lieferzeit: 6 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PA-21

Teilenummer
PA-21
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

57.33 €

1 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Zangen Plier Type Zangen Overall Length(mm) 175
With or without spring Verfügbar Set / Single Item Single Item Die (Width x Height x Thickness)(mm) 1.6×0.8×1.8t/1.9×1.0×1.8t/2.2×1.2×1.8t/2.5×1.4×1.8t
Material Main Body: High Carbon Steel; Grip: Elastomer Main body: option Main Body Weight(g) 145
Features Low-cost and lightweight. Adjustable crimp heights. There are many compatible terminals since core barrels and coated wire barrels are crimped separately. With high visibility there will be less failure during crimping. Due to the new die shape, it also corresponds to long barrel terminals. By using four dies properly, it can support various terminal crimping. Compatible with the AWG#26 to AWG#18 wires. Supplement Includes a strap hole convenient for preventing falls.

Sie befinden sich auf der Seite für Präzisions-Crimpzange, PA-21, die Teilenummer ist PA-21.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PA-21.

Technischer Support