Aluminiumkoffer, KA-57

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KA-57

Teilenummer
KA-57
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

276.91 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool set and tool box only Werkzeugkasten Toolbox Type Aluminiumbox/Kofferraum Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) External Dimensions: 450 x 330 x 135, Internal Dimensions: 435×314×120
Case color Silber Mass(g) 4100 Panel size(mm) 420×300
Wave-Shaped Soft Urethane(mm) 435×315×40 Soft urethane with notch (2 sheets)(mm) 435×315×65 Features This trunk has excellent design and durability. W cushions on lid side and body side can protect precious contents from shock. 2 kinds of urethane cushions and a tool panel are attached, providing great value for the price. Just by removing 2 urethane cushions, it can be used as a large capacity tool case. Round design is applied to its frame, and lightweight aluminum is applied to its corners. Stay brackets which are convenient for opening and closing are attached as standard equipment. Its capacity is 16 L.
Supplement With a key. With shoulder belts.

Sie befinden sich auf der Seite für Aluminiumkoffer, KA-57, die Teilenummer ist KA-57.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KA-57.

Technischer Support