Langer, L-förmiger Kugelkopf-Schlüssel, BPL

Langer, L-förmiger Kugelkopf-Schlüssel, BPL
  • Mengenrabatt
Long type L-type hex bar wrench ideal for tightening and loosening hex socket bolts and hex socket set screws.
[Features]
· The ball point finish enables quick turning and temporary tightening from a diagonal position.
· A ball point L-type wrench that boasts smooth operability and powerful tightening.
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance work of industrial machinery.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BPL-02
BPL-03
BPL-04
BPL-05
BPL-06
BPL-08
BPL-1.5
BPL-2.5
BPL-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width across flat dimension
(mm)
Overall length (L dimension)
(mm)
Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only
(mm)
Weight
(g)

3.64 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 2103163

4.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3122218

5.12 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 41312516

5.87 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 51403030

6.52 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 61543445

9.35 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 81724395

3.64 €

1 9 Arbeitstage 1.598152

4.39 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 2.5113194

14.89 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1019052170

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type L-förmiger Sechskantschlüssel Tip Type Kugelkopf Single Product/Set Classification Einzelstück

Technischer Support