Satz langer, L-förmiger Innensechskant-Schlüssel, ALB900

Satz langer, L-förmiger Innensechskant-Schlüssel, ALB900
Hex wrench ideal for tightening and loosening imperial sized hexagon socket head cap screws and set screws.
[Features]
· A long type that boasts smooth operability and powerful tightening.
[Applications]
· Ideal for maintenance and assembly of devices using imperial-size bolts, such as vehicles from outside Japan, motorcycles, and other imported machinery.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ALB900

Teilenummer
ALB900
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

82.88 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type L-förmiger Sechskantschlüssel Tip Type Standardausführung Width across flat dimension(Inch) 1/16 / 3/32 / 1/8 / 5/32 / 3/16 / 1/4 / 5/16 / 3/8 / 5/64
Single Product/Set Classification Produktsatz Material Special Alloy Steel Set Content ALB-02、ALB-2.5、ALB-03、ALB-04、ALB-05、ALB-06、ALB-08、ALB-10、ALB-12
Accessory Holder Included Weight(g) 410 Features Due to the high-level heating treatment and hard chromate plating, abrasion to hex parts is prevented, with its toughness (resistance to breaking) increasing and the accurate work and safety increasing while the strength level is high.

Sie befinden sich auf der Seite für Satz langer, L-förmiger Innensechskant-Schlüssel, ALB900, die Teilenummer ist ALB900.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ALB900.

Technischer Support