Satz langer, L-förmiger Innensechskant-Schlüssel, APL900 (Teilenummern)

Satz langer, L-förmiger Innensechskant-Schlüssel, APL900
Hex bar L-type wrench set ideal for tightening and loosening hex socket bolts and hex socket set screws.
[Features]
· A long type that boasts smooth operability and powerful tightening.
· 9-piece set.
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

APL900

Teilenummer
APL900
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

32.51 €

1 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type L-förmiger Sechskantschlüssel Tip Type Standardausführung Width across flat dimension(mm) 10 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5 / 2.5
Single Product/Set Classification Produktsatz Set Content APL-1.5、APL-02、APL-2.5、APL-03、APL-04、APL-05、APL-06、APL-08、APL-10 Accessory Holder Included
Weight(g) 300

Sie befinden sich auf der Seite für Satz langer, L-förmiger Innensechskant-Schlüssel, APL900, die Teilenummer ist APL900.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer APL900.

Technischer Support