Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BL700S
Type | L-förmiger Sechskantschlüssel | Tip Type | Kugelkopf | Width across flat dimension(mm) | 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 1.5 / 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Produktsatz | Material | Special Alloy Steel | Set Content | BL-1.5S、BL-02S、BL-2.5S、BL-03S、BL-04S、BL-05S、BL-06S |
Accessory | Holder Included | Weight(g) | 120 | Features | Due to the high-level heating treatment and hard chromate plating, abrasion to hex parts is prevented, with its toughness (resistance to breaking) increasing and the accurate work and safety increasing while the strength level is high. |
Sie befinden sich auf der Seite für Satz L-förmiger Schraubenschlüssel, kurz, langer Kugelkopf, BL700S, die Teilenummer ist BL700S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BL700S.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften