Satz L-förmiger Schraubenschlüssel, kurz, langer Kugelkopf, BLB900S

Satz L-förmiger Schraubenschlüssel, kurz, langer Kugelkopf, BLB900S
  • Mengenrabatt
Hexagonal bar wrench set ideal for tightening/loosening inch-sized hexagonal socket bolts, etc., in spaces where there are height restrictions.
[Features]
· Minimized neck length L-shaped long type.
· 9-piece set.
· The ball point finish enables quick turning and temporary tightening from a diagonal position.
· Uses a special alloy to enhance torque, durability, and abrasion resistance.
· High-level heat treatment/hard chrome plating treatment.
[Applications]
· Ideal for maintenance and assembly of devices using imperial-size bolts, such as vehicles from outside Japan, motorcycles, and other imported machinery.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BLB900S

Teilenummer
BLB900S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

117.44 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type L-förmiger Sechskantschlüssel Tip Type Kugelkopf Width across flat dimension(Inch) 1/16 / 3/32 / 1/8 / 5/32 / 3/16 / 1/4 / 5/16 / 3/8 / 5/64
Single Product/Set Classification Produktsatz Material Special Alloy Steel Set Content BLB-02S、BLB-2.5S、BLB-03S、BLB-04S、BLB-05S、BLB-06S、BLB-08S、BLB-10S、BLB-12S
Accessory Holder Included Weight(g) 310 Features Due to the high-level heating treatment and hard chromate plating, abrasion to hex parts is prevented, with its toughness (resistance to breaking) increasing and the accurate work and safety increasing while the strength level is high.

Sie befinden sich auf der Seite für Satz L-förmiger Schraubenschlüssel, kurz, langer Kugelkopf, BLB900S, die Teilenummer ist BLB900S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BLB900S.

Technischer Support