Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
KAC-42
Tool set and tool box only | Werkzeugkasten | Toolbox Type | Aluminiumbox/Kofferraum | Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) | External Dimensions: 556 x 338 x 168, Internal Dimensions: 540×320×160 |
---|---|---|---|---|---|
Case color | Silber | Mass(g) | 4700 | Load Resistance(kg) | 15 |
Features | No dust generating materials are used within the cleanroom, and it only has an aluminum finish. Ideal for storing precision instruments and electronic equipment within the cleanroom. | Supplement | With a key. Cleanroom compatible. |
Sie befinden sich auf der Seite für Aluminiumkoffer für Reinraum, die Teilenummer ist KAC-42.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KAC-42.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften