Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
KS-06
Tool set and tool box only | Tool Set | Tool set type | Mit Reißverschluss | Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) | External Dimensions: 310 x 225 x 50, Internal Dimensions: 300×215×40 |
---|---|---|---|---|---|
Set Content(Point) | 20 | Case color | Schwarz | Mass(g) | 2000 |
Product Type | For Field Maintenance | Set Content 1 | Slant Edge Nippers (with Hole) : NN-46 | Set Content 2 | Combination pliers: PC-06 |
Set Content 3 | Electrician's Pliers : PD-06 | Set Content 4 | Longnose pliers: PR-16 | Set Content 5 | Tweezers: PTS-02 |
Set Content 6 | Adjustable Driver (-)2X0.5: DA-02 | Set Content 7 | Nut Screwdriver, Opposite Side 5.5: DN-05 | Set Content 8 | Screwdriver (+)#00: DS-03 |
Set Content 9 | Flathead Screwdriver 2.6 x 0.35: DS-13 | Set Content 10 | Screwdriver (+)#0: DS-23 | Set Content 11 | Flathead Screwdriver 5.5 x 0.7: DS-54 |
Set Content 12 | Screwdriver (+)#2: DS-64 | Set Content 13 | File (Flat) | Set Content 14 | File (Circle) |
Set Content 15 | Rule: TM-04 | Set Content 16 | Hexagon Wrench Set : TWH-04 | Set Content 17 | Monkey Wrench: TWM-02 |
Set Content 18 | Soldering iron with cap 30 W | Set Content 19 | String Solder 20 g: SW-30 | Set Content 20 | Cutter |
Supplement | With strap. |
Sie befinden sich auf der Seite für Wartungskit, KS-06, die Teilenummer ist KS-06.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KS-06.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften