Wartungskit, KS-14

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KS-14

Teilenummer
KS-14
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

164.71 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool set and tool box only Tool Set Tool set type Mit Reißverschluss Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) External Dimensions: 250 x 180 x 50, Internal Dimensions: 235×170×40
Set Content(Point) 18 Case color Schwarz Mass(g) 1300
Case Material Nylon Product Type For OA Equipment/Electronics Equipment Set Content 1 Micro Nipper: NS-03
Set Content 2 Longnose pliers: PR-16 Set Content 3 Tweezers: PTS-01 Set Content 4 Neji-Saurus XP: PZ-56
Set Content 5 Screwdriver (+)#00: DP-03 Set Content 6 Screwdriver (+)#0: DP-24 Set Content 7 Screwdriver (+)#2: DP-64
Set Content 8 Flathead Screwdriver 4.3 x 0.5: DP-34 Set Content 9 Nut Screwdriver, Opposite Side 5.5: DN-05 Set Content 10 File (Semi-Circle)
Set Content 11 Mini Wrench 5.5X6: TS-23 Set Content 12 Mini Wrench 8X9: TS-25 Set Content 13 Rule: TM-04
Set Content 14 Scribing needle: TZ-05 Set Content 15 Hexagon Wrench Set : TWH-01 Set Content 16 Smart Monkey: TWM-03
Set Content 17 Inspection Scopes: SL-02 Set Content 18 Cutter Features Equipped with Neji-saurus XP that's convenient for maintenance and repair work as standard.
Supplement With strap.

Sie befinden sich auf der Seite für Wartungskit, KS-14, die Teilenummer ist KS-14.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KS-14.

Technischer Support