Wartungskit, KSC-05 (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KSC-05

Teilenummer
KSC-05
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

153.46 €

1 16 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool set and tool box only Tool Set Tool set type Mit Reißverschluss Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) External Dimensions: 255 x 150 x 50, Internal Dimensions: 245×140×40
Set Content(Point) 15 Case color Schwarz Mass(g) 1000
Product Type For Field Maintenance Set Content 1 Heavy Duty Nippers: NK-15 Set Content 2 Combination pliers: PC-06
Set Content 3 Longnose pliers: PR-16 Set Content 4 Tweezers: PTS-01 Set Content 5 Adjustable Driver (-)2X0.5: DA-02
Set Content 6 Screwdriver (+)#00: DS-03 Set Content 7 Screwdriver (+)#0: DS-23 Set Content 8 Screwdriver (-) 4 x 0.5:DS-33
Set Content 9 Screwdriver (+)#2: DS-64 Set Content 10 Hexagon Wrench Set (7 Pieces Set) : TWH-01 Set Content 11 Cordless soldering iron (with cap) : SK-60
Set Content 12 Hot Blow Tip : SK-66 Set Content 13 String Solder 20 g: SW-30 Set Content 14 File (Flat)
Set Content 15 Multi Holder Supplement With strap and useful work multi-holder.

Sie befinden sich auf der Seite für Wartungskit, KSC-05, die Teilenummer ist KSC-05.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KSC-05.

Technischer Support