Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TN-11 |
TN-13 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Size | Blade thickness (mm) | Width (mm) | Number of Threads Per 1 cm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.23 € | 12 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3/0 | 0.24 | 0.48 | 24 | |
8.23 € | 12 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 0 | 0.28 | 0.56 | 20 |
Loading...
Product Type | Ersatzmesser | Saw blade size(mm) | 130 | Application | Brass Aluminum |
---|---|---|---|---|---|
Features | Saw blade exclusively used for precision machining cleanly process the section planes without unevenness. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Size
Blade thickness(mm)
Width(mm)
Number of Threads Per 1 cm
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften