Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TMS700
Ausführung | Kombination | Knarrenmechanismus | N/A | Drehgelenk (flex) | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtlänge(mm) | 171 / 160 / 120 / 140 / 180 / 210 / 235 | Offset Winkel(°) | 15 | Abmessung Breite über die Fläche(mm) | 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 8 |
Klassifizierung einzelner Produkte/Sets | Produktsatz | Werkstoff | Titanium Alloy Made | Setinhalt (mm) | 8、10、12、13、14、17、19 |
Setinhalt (Artikel) | 7 | Setinhalt | TMS-08、TMS-10、TMS-12、TMS-13、TMS-14、TMS-17、TMS-19 | Spezifikationen | Strong drive for double hex part |
Zubehör | Cloth bag included |
Sie befinden sich auf der Seite für Titan-Werkzeug, Satz Ringmaulschlüssel, TMS700, die Teilenummer ist TMS700.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TMS700.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften