Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
RM110
Ausführung | Kombination | Knarrenmechanismus | Verfügbar | Drehgelenk (flex) | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Abmessung Breite über die Fläche(mm) | 10 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 8 | Klassifizierung einzelner Produkte/Sets | Produktsatz | Setinhalt (mm) | 8×10×12×13×14×15×16×17×18×19×21 |
Setinhalt (Artikel) | 11 | Setinhalt | RM-08、RM-10、RM-12、RM-13、RM-14、RM-15、RM-16、RM-17、RM-18、RM-19、RM-21 |
Sie befinden sich auf der Seite für Satz Ratschenschlüssel, gekröpft, RM110, die Teilenummer ist RM110.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RM110.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften