Satz lange, gekröpfte Mechanik-Schlüssel (45° x 10°) , M446

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

M446

Teilenummer
M446
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

97.37 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Doppelringschlüssel Knarrenmechanismus N/A Drehgelenk (flex) N/A
Offset Winkel(°) 45×10 Abmessung Breite über die Fläche(mm) 8×10 / 10×12 / 12×14 / 14×17 / 19×21 / 22×24 Klassifizierung einzelner Produkte/Sets Produktsatz
Setinhalt (mm) 8×10、10×12、12×14、14×17、19×21、22×24 Setinhalt (Artikel) 6 Setinhalt M44-0810、M44-1012、M44-1214、M44-1417、M44-1921、M44-2224

Sie befinden sich auf der Seite für Satz lange, gekröpfte Mechanik-Schlüssel (45° x 10°) , M446, die Teilenummer ist M446.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer M446.

Technischer Support