Satz lange, gekröpfte Schraubenschlüssel (15°) , M156 (Teilenummern)

Satz lange, gekröpfte Schraubenschlüssel (15°) , M156

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
A long, 15° straight type offset wrench set.
[Features]
· Ideal for work done in narrow spaces with height restrictions or in deep places.
· As the total length is long, it can tighten with minimal force.
· The box part easily fits onto nuts and bolts thanks to the double-hex structure.
· New metal case and durable satin tray adopted.
· 6-piece set.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

M156

Teilenummer
M156
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

112.31 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Doppelringschlüssel Knarrenmechanismus N/A Drehgelenk (flex) N/A
Offset Winkel(°) 15 Abmessung Breite über die Fläche(mm) 10×12 / 11×13 / 12×14 / 14×17 / 19×21 / 22×24 Klassifizierung einzelner Produkte/Sets Produktsatz
Setinhalt (mm) 10×12、11×13、12×14、14×17、19×21、22×24 Setinhalt (Artikel) 6 Setinhalt M15-1012、M15-1113、M15-1214、M15-1417、M15-1921、M15-2224

Sie befinden sich auf der Seite für Satz lange, gekröpfte Schraubenschlüssel (15°) , M156, die Teilenummer ist M156.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer M156.

Technischer Support