Langer, gekröpfter Schraubenschlüssel (45°) , 2600

Langer, gekröpfter Schraubenschlüssel (45°) , 2600

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Imperial sized long type offset wrench set.
[Features]
· The bending angle of the handle is 45°, making it possible to tighten/loosen bolts and nuts while avoiding surrounding objects.
· The box part can easily fit onto nuts and bolts and makes work in comparatively narrow spaces easier as it has a double-hex structure.
· Can be used for tightening imperial hex bolts and nuts.
· New metal case and durable satin tray adopted.
· The offset part is ring shaped and unlikely to slip off bolts and nuts, and receives equal weight on the surrounding parts. Therefore, it allows heavy-duty, secure tightening.
[Applications]
· Usable for maintenance and assembly of devices using imperial-size bolts, such as vehicles from outside Japan, motorcycles, and other imported machinery.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2600

Teilenummer
2600
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

134.72 €

1 10 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Doppelringschlüssel Knarrenmechanismus N/A Drehgelenk (flex) N/A
Offset Winkel(°) 45 Abmessung Breite über die Fläche(Inch) 3/8×7/16 / 1/2×9/16 / 15/16×1 / 5/8×11/16 / 3/4×25/32 / 13/16×7/8 Klassifizierung einzelner Produkte/Sets Produktsatz
Setinhalt (Artikel) 6 Setinhalt MB45-1214、MB45-1618、MB45-2022、MB45-2425、MB45-2628、MB45-3032

Sie befinden sich auf der Seite für Langer, gekröpfter Schraubenschlüssel (45°) , 2600, die Teilenummer ist 2600.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2600.

Technischer Support