Satz oszillierender Ratschenschlüssel, gekröpft, RMF100

Satz oszillierender Ratschenschlüssel, gekröpft, RMF100

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Since the swivel angle of the head can be fixed in 15 degree angle increments, it is an ideal swing ratchet offset wrench set for working in tight spaces.
[Features]
· The box part is a 72 gear with thin ratchet head.
· A soft curve design with a beautiful satin finish that feels good to the hand.
· With safety rope mounting holes (RMF-14 or larger).
· Stored in a new metal case.
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

RMF100

Teilenummer
RMF100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

261.06 €

1 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kombination Knarrenmechanismus Verfügbar Drehgelenk (flex) Verfügbar
Abmessung Breite über die Fläche(mm) 10 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 8 Klassifizierung einzelner Produkte/Sets Produktsatz Setinhalt (mm) 8、10、12、13、14、15、16、17、18、19
Setinhalt (Artikel) 10 Setinhalt RMF-08、RMF-10、RMF-12、RMF-13、RMF-14、RMF-15、RMF-16、RMF-17、RMF-18、RMF-19

Sie befinden sich auf der Seite für Satz oszillierender Ratschenschlüssel, gekröpft, RMF100, die Teilenummer ist RMF100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RMF100.

Technischer Support