Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
RMR-08 |
RMR-10 |
RMR-12 |
RMR-13 |
RMR-14 |
RMR-15 |
RMR-16 |
RMR-17 |
RMR-18 |
RMR-19 |
RMR-21 |
RMR-22 |
RMR-24 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gesamtlänge (mm) | Abmessung Breite über die Fläche (mm) | Schraubenschlüssel gekröpft, Weite DB (D1 Größe) (mm) | Schraubenschlüssel gekröpft, Weite DB (D2 Größe) (mm) | Schraubenschlüssel gekröpft, dick, DB (T1 Größe) (mm) | Schraubenschlüssel gekröpft, dick, DB (T2 Größe) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 140 | 8 | 17 | 17 | 4.6 | 6.5 | ||
18.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | 159 | 10 | 21 | 20 | 5.3 | 7.3 | ||
19.76 € | 1 | 8 Arbeitstage | 172 | 12 | 25 | 23 | 6 | 8.2 | ||
20.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | 178 | 13 | 27 | 25 | 6.4 | 8.6 | ||
22.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 191 | 14 | 29 | 27 | 6.8 | 9 | ||
23.95 € | 1 | 9 Arbeitstage | 200 | 15 | 31 | 28 | 7 | 9.4 | ||
26.21 € | 1 | 9 Arbeitstage | 208 | 16 | 33 | 30 | 7.2 | 9.9 | ||
27.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 226 | 17 | 36 | 32 | 7.7 | 10.3 | ||
30.31 € | 1 | 9 Arbeitstage | 237 | 18 | 38 | 33 | 8.2 | 10.7 | ||
30.64 € | 1 | 5 Arbeitstage | 248 | 19 | 40 | 34 | 8.8 | 11.2 | ||
37.11 € | 1 | 9 Arbeitstage | 290 | 21 | 46 | 40 | 9 | 13 | ||
38.70 € | 1 | 9 Arbeitstage | 290 | 22 | 46 | 40 | 9 | 13 | ||
42.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 323 | 24 | 52 | 46 | 10 | 14.5 |
Loading...
Ausführung | Kombination | Knarrenmechanismus | Verfügbar | Drehgelenk (flex) | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Offset Winkel(°) | 13 | Klassifizierung einzelner Produkte/Sets | Einzelstück |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gesamtlänge(mm)
Abmessung Breite über die Fläche(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften