Loading...
Product Type | Für Reifen | Overall Length(mm) | 90 | Insertion Angle(mm) | 25.4 |
---|---|---|---|---|---|
Shape of Insertion Angle | Hexagon/Square | Width across flat dimension (S1)(mm) | 41 | Dimension (D1)(mm) | 58 |
Dimension (D2)(mm) | 50 | Dimension (L2)(mm) | 42.5 | Dimension (D)(mm) | 33 |
Application | For Attaching/Detaching Outer/Inner Nuts | Specifications | Hexagonal Strong Drive |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Width across flat dimension (S2)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften