Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VR175
Product Category | Zangen | Plier Type | Zangen | Overall Length(mm) | 185 |
---|---|---|---|---|---|
Port opening(mm) | 33 | Jaw Depth (A)(mm) | 22 | Main body: option | Main Body |
JAN Code | 4963202-046787 | Weight(g) | 340 | Supplementary explanation | Optimal for when urgently needing to temporarily stop gas flow. |
Sie befinden sich auf der Seite für Abklemmzange, die Teilenummer ist VR175.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VR175.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften