Handabrichter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SHD001

Teilenummer
SHD001
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

56.82 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Handabrichter Overall Length(mm) 250 Diameter(mm) 34
Diamond Part Size(mm) 22.0(L)×7.0(W)×4.5(T) JAN Code 4963202-083591 Weight(g) 245
Features Dressing is possible with little force. There are fewer sparks and little noise, which creates a better work environment.

Sie befinden sich auf der Seite für Handabrichter, die Teilenummer ist SHD001.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SHD001.

Technischer Support