• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Steckschlüsseleinsätze (Zwölfkant) , 3DB

Steckschlüsseleinsätze (Zwölfkant) , 3DB
Socket for manual socket wrench that is ideal for tightening and loosening imperial sized bolts and nuts.
[Features]
· 9.5 mm drive / double hex type.
· Can be used for tightening imperial hex bolts and nuts.
· Abundant in size.
[Applications]
· Usable for maintenance and assembly of devices using imperial-size bolts, such as vehicles from outside Japan and other imported machinery.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3DB-14
3DB-16
3DB-17
3DB-18
3DB-19
3DB-20
3DB-22
3DB-24
3DB-26
3DB-28
3DB-30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Width across flat part external diameter (measurement D1)
(mm)
Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)
(mm)
Width across flat part depth (measurement L1)
(mm)
Through Hole I.D. (d Dimension)
(mm)
Mass
(g)

6.44 €

1 9 Arbeitstage 7/162615.7178930

6.69 €

1 9 Arbeitstage 1/22718.518.591040

6.77 €

1 9 Arbeitstage 17/322719.519.591150

6.69 €

1 9 Arbeitstage 9/1627202091140

6.77 €

1 9 Arbeitstage 19/32292121101150

6.77 €

1 9 Arbeitstage 5/8292222101450

7.11 €

1 9 Arbeitstage 11/16302424111470

7.89 €

1 9 Arbeitstage 3/4322626131670

7.97 €

1 9 Arbeitstage 13/16322828131880

8.00 €

1 9 Arbeitstage 7/8333030141885

8.95 €

1 9 Arbeitstage 15/163432321520105

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Nuss Application Für Handarbeiten Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Socket shape 12 Sq. Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8

Technischer Support